Nuovo

Numero dell'articolo: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF è la nuova gamma di ventose Piab ad alte prestazioni per i moderni magazzini, l'e commerce, la logistica e l'industria generale. Combina la morbida adattabilità necessaria per garantire la tenuta su sacchetti, forme irregolari e materiali porosi con la robustezza richiesta per cartoni pesanti e scatole piatte. Grazie alla combinazione unica di un'elevata portata e di un labbro morbido e conformabile, BLFF può movimentare sia carichi pesanti sia oggetti “difficili”, sui quali i labbri delle ventose tradizionali faticano a garantire la tenuta, contribuendo ad aumentare i tassi di presa e a ridurre i cambi formato nei sistemi automatizzati. Disponibile nei diametri Ø42 e Ø55 mm e in due livelli di durezza (Medium, Hard), BLFF sostituisce diversi tipi di ventose tradizionali e semplifica l'attrezzaggio, la configurazione e la gestione dei ricambi. Le ventose sono stampate in TPE riciclabile e montate su attacchi metallici staccabili, rendendo semplici sia la sostituzione che il riciclo. Validata in severi test a cicli ripetuti e di abrasione e adatta sia a sistemi di vuoto centralizzati sia decentralizzati, BLFF offre una soluzione di presa affidabile e di lunga durata, pronta per i materiali di imballaggio di oggi e di domani.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Gamma di ventose versatile per la movimentazione di oggetti misti in applicazioni di magazzino, e-commerce, logistica e industria generale.
- L'esclusivo design del labbro e del soffietto, unito all'elevata portata di vuoto, consente di prelevare sia scatole rigide che oggetti leggeri, deformabili o "difficili", per i quali la tenuta rappresenta normalmente una sfida.
- Due livelli di durezza (Medium, Hard).
- Materiali TPE riciclabili e attacchi metallici staccabili per una facile sostituzione e una maggiore sostenibilità.
- Robustezza e lunga durata comprovate dai test ciclici, di abrasione e di carico elevato condotti da Piab.
- Disponibili in Ø42 e Ø55 mm con una chiara codifica cromatica per ogni livello di durezza.
- Ampia gamma di attacchi, valvole piSense opzionali e filtri ad alta portata pulibili per applicazioni polverose.
- Adatti per sistemi del vuoto centralizzati e decentralizzati e per gripper a ventosa singola o multipla.