Numero dell'articolo: 9914277
12 Varianti
Ventosa BL20-2 HNBR, M5 femmina con valvola di controllo del flusso
La ventosa BL-2 HNBR ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
20 mm
Numero dell'articolo: 9914277
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0201132
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9914282
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9914283
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9914276
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9914277
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9914280
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9914281
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 9914284
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9914557
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9914278
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9914279
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9914556
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
- Realizzato in HNBR resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature e una movimentazione priva di aloni
- Presa sicura e non dannosa sui sacchi
- Adatto per la compensazione in altezza.
- Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
- Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.