Ventosa BL40-5 Silicone FCM, 3/8" NPT maschio - 1
Numero dell'articolo: 9909654
9 Varianti

Ventosa BL40-5 Silicone FCM, 3/8" NPT maschio

Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. Questa ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Ottimizzata per la movimentazione di sacchetti con contenuto liquido e viscoso e di alimenti surgelati. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0200239
40 mm
Numero dell'articolo: 9909654
50 mm
Numero dell'articolo: 0200240

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200237
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909651
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909653
G 1/2" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909655
1/4" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909652
3/8" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909654
1/2" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909656
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme a FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004
  • Elevata portata iniziale, con soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
  • Adatto per la movimentazione di sacchi difficili da maneggiare, ad esempio sacchi pieni di liquidi, alimenti surgelati e per sacchi pesanti
  • Temperatura di lavoro compresa tra -40 e +200 °C
  • Adatto per la compensazione di livello