Ventosa BL50-4 Silicone FCM, G1/2" maschio - 1
Numero dell'articolo: 9909649
9 Varianti

Ventosa BL50-4 Silicone FCM, G1/2" maschio

Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. Questa ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Ottimizzata per sacchetti con contenuti fragili e alimenti. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0200436
40 mm
Numero dell'articolo: 0200337
50 mm
Numero dell'articolo: 9909649

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200238
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909645
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909647
G 1/2" maschioAl
Numero dell'articolo: 9909649
1/4" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909646
3/8" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909648
1/2" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 9909650
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme a FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004
  • Soffietto lungo e flessibile
  • Labbro lungo e sottile
  • Attacco ad alta portata
  • Area di lavoro = diametro del labbro
  • Ampio intervallo di temperatura (da -40°C a +200°C)