Numero dell'articolo: 0242570
52 Varianti
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM
Le ventose F-BX sono realizzate in silicone di alta qualità e di lunga durata, conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004. Un additivo metallico le rende rilevabili per la sicurezza alimentare. Ideale per alimenti congelati e crudi, fa presa su superfici irregolari anche ad alta velocità. Il design igienico e facile da pulire impedisce la formazione di sacche di sporco. È disponibile con attacchi di grado alimentare, rilevabili o in acciaio inox e funziona a basso vuoto, riducendo il rischio di danni ai prodotti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0216786
M5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0207049
M5 maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207052
G 1/8" maschioSS
Numero dell'articolo: 0207050
G 1/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207053
G 1/4" maschioSS
Numero dell'articolo: 0242568
G 1/4" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0242585
G 3/8" maschioSS
Numero dell'articolo: 0242569
G 3/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0242586
1/8" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0207051
1/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207054
1/4" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0242570
1/4" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0242588
3/8" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0242571
3/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0242589
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004.
- Materiale siliconico di alta qualità e di lunga durata
- Un additivo metallico a bassa percentuale (Fe) viene mescolato al materiale di gomma per renderlo rilevabile.
- Adatto per alimenti congelati e crudi.
- Eccellente presa su alimenti con superfici irregolari e altezze diverse, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibile con attacchi in plastica alimentare con filettatura maschio e rilevabile o con attacchi in acciaio inox antiacido.
- Facile da pulire grazie al design igienico. Nessuna sacca di polvere/sporco.
- Basso livello di vuoto necessario per far collassare i soffietti. Riduce il rischio di danneggiare il prodotto alimentare movimentato