Ventosa F-BXT35 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso - 1
Numero dell'articolo: 0210674
16 Varianti

Ventosa F-BXT35 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso

Le ventose F-BXT sono realizzate in silicone di alta qualità e di lunga durata, conforme agli standard FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004, con un additivo metallico per la rilevabilità. Il design a più soffietti e il labbro extra-lungo e sottile garantiscono una presa superiore su superfici strutturate o con semi, come il pane e le lasagne. Compatibile con gli attacchi standard Piab, funziona a basso vuoto, riducendo al minimo il rischio di danni ai prodotti alimentari manipolati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

35 mm
Numero dell'articolo: 0210674

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0209633
G 1/8" maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210682
G 1/4" maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210684
G 3/8" maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210681
1/4" NPT maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210673
3/8" NPT maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210671
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0210676
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0210678
1/8" NPSF femminaSS
Numero dell'articolo: 0210679
5x1/8" NPSF femminaSS
Numero dell'articolo: 0210675
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004.
  • Materiale siliconico di alta qualità e di lunga durata.
  • Un additivo metallico a bassa percentuale (Fe) viene mescolato al materiale di gomma per renderlo rilevabile.
  • La ventosa a più soffietti ha un labbro extra-lungo ed extra-sottile. Di conseguenza, è in grado di effettuare un miglior prelievo/sollevamento delle superfici strutturate o guarnite, come ad esempio il pane con crosta ricoperta di semi e le lasagne.
  • F-BXT 35 è disponibile con la gamma di attacchi Piab utilizzati per ventose standard/regolari.
  • Basso livello di vuoto necessario per far collassare i soffietti. Riduce il rischio di danneggiare il prodotto alimentare movimentato.