Ventosa BXF75P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0209310
36 Varianti

Ventosa BXF75P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete

Le ventose BXF di Piab sono progettate per lamiere metalliche oleose, con soffietti multipli per un'eccellente compensazione di livello, ideale per disimpilare e prelevare di parti di carrozzeria. I soffietti extra lunghi richiedono un vuoto molto basso, evitando che i pezzi vengano spinti via. L'esclusiva trama di attrito offre una forza di taglio da 3 a 5 volte superiore rispetto alle ventose convenzionali, rendendole perfette per lamiere oleose o fogli asciutti. Realizzate in DURAFLEX®, combinano l'elasticità della gomma con la resistenza del poliuretano, per prestazioni di lunga durata.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

60 mm
Numero dell'articolo: 0207749
75 mm
Numero dell'articolo: 0209310
90 mm
Numero dell'articolo: 0207742
105 mm
Numero dell'articolo: 0209426

Adattamento

M10x1.5 maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0209314
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209313
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209310
G 3/8" Long femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209309
G 1/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209312
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209308
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0209307
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209311
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209315
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ventosa ad elevato attrito speciale con soffietto multiplo per lamiere metalliche oleose. Adatta per applicazioni in cui è necessaria una grande compensazione di livello, come lo sfogliamento di pacchi di lamiere (linea di pressatura) e il prelievo di parti di carrozzeria da scaffalature.
  • Il livello di vuoto molto basso necessario per comprimere completamente il soffietto extra-lungo fa sì che la ventosa non spinga via i pezzi dalla posizione.
  • Il design "BXF" è adatto sia per superfici piane che per superfici irregolari/curve.
  • La trama di attrito interna sul labbro è in grado di sopportare forze di taglio elevate, in genere 3-5 volte superiori a quelle delle ventose convenzionali.
  • La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio per stampaggio > 0,1 g/m2, ma è anche un'ottima scelta per le lamiere metalliche asciutte.
  • DURAFLEX® è un materiale che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.