Ventosa B-BL60-2 in silicone, attacco G3/8" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM - 1
Numero dell'articolo: 0207114
30 Varianti

Ventosa B-BL60-2 in silicone, attacco G3/8" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM

B-BL è una famiglia adatta ai prodotti da forno. Il materiale è conforme alla normativa FDA (FDA 21 CFR 177.2600), soddisfa il regolamento UE 1935/2004 e può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0207097
40 mm
Numero dell'articolo: 0207105
60 mm
Numero dell'articolo: 0207114

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0206374
G 3/8" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207110
G 3/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207114
G 1/2" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207111
G 1/2" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207115
3/8" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207112
3/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207117
1/2" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207113
1/2" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207118
Clip di fissaggio Nessuno
Numero dell'articolo: 0207119
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alla FDA 21 CFR 177.2600 e all'UE 1935/2004. Materiale siliconico di alta gamma di lunga durata. Un additivo metallico a bassa percentuale (Fe) viene mescolato al materiale di gomma per renderlo rilevabile. Adatto per panifici per la movimentazione di prodotti con semi. Adatto per la compensazione in altezza. Disponibile con attacchi in plastica alimentare con filettatura maschio e rilevabile o con attacchi in acciaio inox antiacido. Gli attacchi sono separabili. Opzione aggiuntiva: clip di fissaggio per i nastri standard utilizzati per smodellare il pane a cassetta. Facile da pulire grazie al design igienico. Nessuna sacca di polvere/sporco. Basso livello di vuoto necessario per far collassare i soffietti. Riduce il rischio di danneggiare i prodotti da forno movimentati.