Ventosa F-BX15 in silicone, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM - 1
Numero dell'articolo: 0207056
52 Varianti

Ventosa F-BX15 in silicone, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM

Le ventose F-BX sono realizzate in silicone di alta qualità e di lunga durata, conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004. Un additivo metallico le rende rilevabili per la sicurezza alimentare. Ideale per alimenti congelati e crudi, fa presa su superfici irregolari anche ad alta velocità. Il design igienico e facile da pulire impedisce la formazione di sacche di sporco. È disponibile con attacchi di grado alimentare, rilevabili o in acciaio inox e funziona a basso vuoto, riducendo il rischio di danni ai prodotti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

10 mm
Numero dell'articolo: 0206202
15 mm
Numero dell'articolo: 0207056
20 mm
Numero dell'articolo: 0207064
25 mm
Numero dell'articolo: 0207071
35 mm
Numero dell'articolo: 0207079
50 mm
Numero dell'articolo: 0242568

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0206203
M5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0207049
M5 maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207052
G 1/8" maschioSS
Numero dell'articolo: 0207055
G 1/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207059
G 1/4" maschioSS
Numero dell'articolo: 0207056
G 1/4" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207060
G 3/8" maschioSS
Numero dell'articolo: 0207072
G 3/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207076
1/8" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0207057
1/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207061
1/4" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0207058
1/4" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207062
3/8" NPT maschioSS
Numero dell'articolo: 0207074
3/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207078
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004.
  • Materiale siliconico di alta qualità e di lunga durata
  • Un additivo metallico a bassa percentuale (Fe) viene mescolato al materiale di gomma per renderlo rilevabile.
  • Adatto per alimenti congelati e crudi.
  • Eccellente presa su alimenti con superfici irregolari e altezze diverse, anche a velocità e accelerazioni elevate
  • Disponibile con attacchi in plastica alimentare con filettatura maschio e rilevabile o con attacchi in acciaio inox antiacido.
  • Facile da pulire grazie al design igienico. Nessuna sacca di polvere/sporco.
  • Basso livello di vuoto necessario per far collassare i soffietti. Riduce il rischio di danneggiare il prodotto alimentare movimentato