Ventosa BL50-5 Silicone, G1/2" maschio - 1
Numero dell'articolo: 0122961
9 Varianti

Ventosa BL50-5 Silicone, G1/2" maschio

Ottimizzata per la movimentazione di sacchetti con contenuto liquido e viscoso e di alimenti surgelati. Può essere utilizzato anche per le stesse applicazioni dei soffietti corti, ma può far fronte a maggiori differenze di livello grazie al movimento di sollevamento più lungo. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0121519
40 mm
Numero dell'articolo: 0117611
50 mm
Numero dell'articolo: 0122961

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0121520
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0124515
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0120576
G 1/2" maschioAl
Numero dell'articolo: 0122961
1/4" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0124516
3/8" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0120577
1/2" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0122962
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Elevata portata iniziale, con soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
  • Adatto per la movimentazione di sacchi difficili da maneggiare, ad esempio sacchi pieni di liquidi, alimenti surgelati e per sacchi pesanti
  • Temperatura di lavoro compresa tra -40 e +200 °C
  • Adatto per la compensazione di livello