Ventosa BL30-4 Silicone, G1/4" maschio - 1
Numero dell'articolo: 0118369
9 Varianti

Ventosa BL30-4 Silicone, G1/4" maschio

Ottimizzata per sacchetti con contenuti fragili e alimenti. Può essere utilizzato anche per le stesse applicazioni dei soffietti corti, ma può far fronte a maggiori differenze di livello grazie al movimento di sollevamento più lungo. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0118369
40 mm
Numero dell'articolo: 0114848
50 mm
Numero dell'articolo: 0117612

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0116971
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0118369
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0116993
G 1/2" maschioAl
Numero dell'articolo: 0120543
1/4" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0118371
3/8" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0116996
1/2" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0120544
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il design lungo e flessibile del soffietto offre un'eccellente adattabilità alle diverse altezze dei prodotti e alle superfici irregolari.
  • Il labbro lungo e sottile assicura una tenuta sicura e una presa superiore, anche su articoli delicati o irregolari come i sacchetti di pellicola sottile.
  • Dotato di un attacco ad alta portata per massimizzare l'efficienza e la velocità del vuoto nelle applicazioni più complesse.
  • L'area di presa effettiva corrisponde al diametro del labbro, garantendo una movimentazione stabile e affidabile.
  • Ampio intervallo di temperatura. Adatto a diversi ambienti, resiste a temperature da -40°C a +200°C.