Numero dell'articolo: 0113743
9 Varianti
Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" maschio
Questa ventosa è stata progettata appositamente per la movimentazione dei sacchetti di plastica. L'esclusivo attacco della ventosa consente l'elevata portata iniziale necessaria per una presa sicura. La ventosa a doppia durezza offre una migliore capacità di tenuta e un movimentare più stabile e sicuro.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0110545
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0113743
G 1/2" maschioAl
Numero dell'articolo: 0113745
3/8" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0113744
1/2" NPT maschioAl
Numero dell'articolo: 0113746
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Raccordo ad ampio passaggio che consente un'elevata portata di vuoto iniziale necessaria per movimentare i sacchi di plastica.
- Adatto alla compensazione in altezza e alle superfici irregolari.
- La doppia durezza consente di ottenere resistenza e stabilità insieme a morbidezza e flessibilità.
- Il materiale DURAFLEX® presenta l'elasticità della gomma in combinazione con la resistenza all'usura del poliuretano.
- Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni