Numero dell'articolo: 0101532
30 Varianti
Suction cup BL40-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with dual flow control valve
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability. Can be used at a wide temperature range.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101119
- 0101120
- 0101521
- 0101522
- 0101523
- 0101524
- 0101525
- 0101526
- 0101527
- 0101528
- 0101529
- 0101530
- 0101531
- 0101532
- 0101533
- 0101534
- 0101535
- 0101536
- 0101537
- 0101538
- 0101539
- 0101540
- 0101541
- 0101542
- 0101543
- 0101544
- 0101545
- 0101546
- 0110341
- 0110946
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie