piGRIP S - 1
Numero dell'articolo: G.S

piGRIP S

piGRIP-S è una ventosa modulare Piab ottimizzata per oggetti piatti o leggermente curvi, non traspiranti. Il suo soffietto stabile e il labbro in TPE che protegge la superficie consentono velocità di prelievo più elevate senza lasciare segni sulle superfici delicate, mentre le ampie opzioni di configurazione permettono di personalizzare la corsa, la durezza del labbro e gli attacchi per ogni gripper. Ideale per applicazioni esigenti nel settore del confezionamento e della movimentazione industriale in generale.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Il labbro in TPE antialone con tasselli protettivi salvaguarda le superfici delicate in plastica e metallo rivestito durante la movimentazione ad alta velocità.
  • Quattro diametri del labbro e due durezze Shore semplificano la standardizzazione, coprendo al contempo un'ampia gamma di dimensioni dei prodotti.
  • I soffietti configurabili da 0 a 6 con corse diverse consentono di regolare la portata e la flessibilità senza compromettere la stabilità di presa.
  • Il design stabile dei soffietti aumenta la stabilità della ventosa in presenza di elevate accelerazioni, consentendo cicli più rapidi con un minor numero di pezzi caduti o disallineati.
  • Compatibile con le valvole piSAVE sense, i limitatori di portata e i filtri per una maggiore efficienza energetica, tempi di funzionamento più lunghi e una migliore protezione del sistema del vuoto.
  • Il resistente materiale TPE resiste agli agenti atmosferici, all’ozono e all’alcol, con temperature di utilizzo comprese tra −20 e +60 °C.