Numero dell'articolo: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HS è una soluzione a ventosa per superfici calde destinata alle linee di stampaggio e formatura della plastica. Il materiale HNBR e la formulazione priva di PWIS garantiscono di movimentare senza segni parti calde e di alto valore, mantenendo al contempo la stabilità della presa. Pienamente compatibile con la piattaforma modulare piGRIP, offre configurazioni flessibili con molteplici opzioni di soffietto per adattarsi a diversi design di EOAT in ambienti esigenti e ad alta temperatura.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Il materiale HNBR della ventosa resiste a temperature comprese tra -30 e 120 °C in regime continuo e a picchi di temperatura fino a 150 °C durante la produzione.
- La formulazione priva di PWIS consente la movimentazione senza lasciare alcun segno su componenti in plastica caldi e di alto valore, pronti per il rivestimento o la verniciatura.
- La geometria ottimizzata del labbro garantisce una presa sicura su superfici calde piane, curve e leggermente ruvide.
- Disponibile nei diametri da 29, 39, 58 e 79 mm per una presa su misura su componenti di diverse dimensioni.
- Configurabile con 0, 1, 3 o 6 soffietti per bilanciare corsa, elasticità e velocità in ogni applicazione.
- Completamente compatibile con la piattaforma piGRIP, con accesso a un’ampia gamma di attacchi e accessori.