Numero dell'articolo: G.FX
piGRIP FX
piGRIP FX è una ventosa modulare per materiali porosi, strutturati e rugosi, che garantisce una presa sicura laddove le ventose convenzionali presentano perdite. La geometria del labbro FX e il materiale TPE riciclabile assicurano una movimentazione affidabile e ad alta efficienza energetica in ambienti esigenti di confezionamento e logistica.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- La geometria dei labbri FX riduce al minimo i trafilamenti su superfici porose, rugose e strutturate, mantenendo un vuoto stabile.
- La piattaforma modulare piGRIP offre un’ampia gamma di attacchi, soffietti e accessori per ventose, garantendo prestazioni ottimali
- Quattro diametri dei labbri e diverse opzioni di soffietti consentono di adattare con precisione la flessibilità, la compensazione dell’altezza e l’ingombro a ciascun prodotto.
- I labbri sono disponibili nelle durezze Shore 30 o 50, consentendo ai progettisti di bilanciare le capacità di tenuta e la capacità di sollevamento per ogni applicazione.
- Il TPE riciclabile combina una forte presa e resistenza all’usura, garantendo una lunga durata in cicli di lavoro gravosi.
- Ottimizzato per eiettori multistadio, riduce la portata di aspirazione richiesta e consente sistemi a maggiore efficienza energetica in applicazioni soggette a perdite.