piGRIP BGI - 1
Numero dell'articolo: G.BGI

piGRIP BGI

piGRIP® BGI è una famiglia di ventose modulari, adatte al settore alimentare, per la movimentazione impegnativa di sacchetti. Garantisce una presa sicura e ad alta velocità di fogli sottili, alimenti surgelati, buste e sacchetti di plastica fragili, operando in modo efficiente a bassi livelli di vuoto.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Piattaforma piGRIP® configurabile con 0, 1, 3 o 6 soffietti per garantire corsa e stabilità su misura.
  • L'ampia gamma di labbri per sacchetti, da 25 a 80 mm, copre sia i piccoli sacchetti per snack che le buste più grandi.
  • Il labbro di tenuta in silicone, sottile e flessibile, approvato dalla Food and Drug Administration e dall'UE, garantisce una tenuta affidabile a circa 40 kPa, consentendo una riduzione della portata di vuoto e del consumo energetico.
  • Ottimizzata per il prelievo ad alta velocità dei sacchetti su macchine di confezionamento verticali/orizzontali e su celle di confezionamento con robot o cobot.
  • Il labbro in silicone consente l’utilizzo della ventosa in un ampio intervallo di temperature
  • Il labbro sostituibile riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi dei ricambi, mantenendo i soffietti, i supporti e gli assemblaggi di attacco esistenti.