Numero dell'articolo: 0213912
53 Varianti
Suction Cup FCF125P.5X.G90W-Fitting G1/4" Male
Il design FCF-P è adatto a superfici oleose, leggermente bombate e piane, come quelle che si incontrano quando si movimentano lamiere nelle linee di pressatura. Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0121435
M10x1.5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0121432
M14x1 femminaAl
Numero dell'articolo: 0242508
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0213912
G 3/8" maschioFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0118435
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0119913
G 3/8" maschio, G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0126368
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaBrass, Al
Numero dell'articolo: 0126382
G 3/8" Long femminaBrass
Numero dell'articolo: 0200693
G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0206939
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0201827
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0124787
G 3/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0118437
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0122286
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0206926
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206932
Caratteristiche
- Ventose ad elevato attrito speciali per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo.
- La normale usura della ventosa ad elevato attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine.
- La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio da stampa > 0,1g/m2.
- Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare forze di taglio elevate, in genere 2-4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti.
- Il design "FCF" è adatto a superfici leggermente bombate e piane, ad esempio quelle che si incontrano durante la movimentazione di lamiere metalliche nelle linee di pressatura.
- Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
- Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.