Ventosa VL75FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
Numero dell'articolo: 0202753
35 Varianti

Ventosa VL75FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa piatta di forma concava è dotata di labbri lunghi e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0202652
25 mm
Numero dell'articolo: 0202690
30 mm
Numero dell'articolo: 0202702
40 mm
Numero dell'articolo: 0202717
50 mm
Numero dell'articolo: 0202729
60 mm
Numero dell'articolo: 0202741
75 mm
Numero dell'articolo: 0202753

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0202103
G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202652
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202678
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202750
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202751
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202752
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202753
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatte per superfici piane o leggermente ondulate o curve
  • Buona stabilità e scarso movimento intrinseco
  • Consigliate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
  • Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è forza parallela.
  • Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
  • Materiale riciclabile senza PVC