Numero dell'articolo: 0202691
28 Varianti
Ventosa VL25FC, G1/4"-G1/8"
Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa piatta di forma concava è dotata di labbri lunghi e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202690
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202692
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202691
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202715
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202693
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202717
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per superfici piane o leggermente ondulate o curve
- Buona stabilità e scarso movimento intrinseco
- Consigliate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
- Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è forza parallela.
- Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
- Materiale riciclabile senza PVC