Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm - 1
Numero dell'articolo: 0200690
53 Varianti

Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm

Il design FCF-P è adatto a superfici oleose, leggermente bombate e piane, come quelle che si incontrano quando si movimentano lamiere nelle linee di pressatura. Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

25 mm
Numero dell'articolo: 0206916
35 mm
Numero dell'articolo: 0200652
50 mm
Numero dell'articolo: 0200685
75 mm
Numero dell'articolo: 0200687
100 mm
Numero dell'articolo: 0200690
125 mm
Numero dell'articolo: 0200693

Adattamento

M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0121385
M10x1.5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0121432
M14x1 femminaAl
Numero dell'articolo: 0242508
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0213911
G 3/8" maschioFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0118430
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0119913
G 3/8" maschio, G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0126368
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaBrass, Al
Numero dell'articolo: 0126385
G 3/8" Long femminaBrass
Numero dell'articolo: 0200690
G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0206938
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0201827
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0124669
G 3/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0118432
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0122285
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0206926
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206931
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ventose ad elevato attrito speciali per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo.
  • La normale usura della ventosa ad elevato attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine.
  • La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio da stampa > 0,1g/m2.
  • Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare forze di taglio elevate, in genere 2-4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti.
  • Il design "FCF" è adatto a superfici leggermente bombate e piane, ad esempio quelle che si incontrano durante la movimentazione di lamiere metalliche nelle linee di pressatura.
  • Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.