Suction cup B90 FCM - 1
Numero dell'articolo: S.B90FCM

Suction cup B90 FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie