Ventosa B10-2 Silicone FCM, M5 maschio - 1
Numero dell'articolo: 9909606
40 Varianti

Ventosa B10-2 Silicone FCM, M5 maschio

Le ventose a soffietto in silicone Piab, approvate dalla Food and Drug Administration/EU, sono progettate per una movimentazione sicura e igienica in applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili. Realizzate in silicone di alta qualità e conformi, queste ventose offrono una flessibilità eccezionale e una presa delicata. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza e le forme irregolari, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti. Ideali per l'automazione, garantiscono una movimentazione duratura, resistente agli agenti chimici e priva di contaminazioni in ambienti regolamentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

5 mm
Numero dell'articolo: 9909604
8 mm
Numero dell'articolo: 9909605
10 mm
Numero dell'articolo: 9909606
15 mm
Numero dell'articolo: 9909607
20 mm
Numero dell'articolo: 0200405
30 mm
Numero dell'articolo: 0200407
40 mm
Numero dell'articolo: 0200408
50 mm
Numero dell'articolo: 0200409
75 mm
Numero dell'articolo: 0200245
110 mm
Numero dell'articolo: 0200246
150 mm
Numero dell'articolo: 0200247
50 mm (50-2)
Numero dell'articolo: 0200484
75 mm (75-2)
Numero dell'articolo: 0200485
110 mm (110-2)
Numero dell'articolo: 0200486

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200241
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0200484
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909606
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909700
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909608
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909609
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200546
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200551
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909657
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909658
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909610
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Consentono di compensare differenze di altezza.
  • Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie