Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter - 1
Numero dell'articolo: 0207215
40 Varianti

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter

Il design BFF-P è adatto per superfici oleose, irregolari/curve o se è necessaria una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento. Il supporto interno piatto garantisce stabilità durante il movimento in qualsiasi orientamento. Ventose dal design speciale per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo. Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0201821
40 mm
Numero dell'articolo: 0122278
60 mm
Numero dell'articolo: 0118994
80 mm
Numero dell'articolo: 0207259
110 mm
Numero dell'articolo: 0207215

Adattamento

M10x1.5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0121428
M10x1.5 maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0207216
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209103
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207213
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0201821
G 3/8" Long femminaBrass
Numero dell'articolo: 0200699
G 3/8" Long femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207217
G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0206918
G 1/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207215
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0207212
G 3/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0206908
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207211
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0206915
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206881
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0206924
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207214
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
  • Migliore soluzione per lamiere unte con contenuto di olio > 0.1g/m2
  • Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
  • I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone