Numero dell'articolo: 0206791
83 Varianti
Ventosa BFFT50P in poliuretano 60/60/30, con filtro a rete
Il design BFFT-P è adatto a superfici oleose, irregolari/curve o se è necessaria una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento. I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte superiori rispetto alle ventose tradizionali.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
23 mm
Numero dell'articolo: 0210170
35 mm
Numero dell'articolo: 0210325
50 mm
Numero dell'articolo: 0206791
60 mm
Numero dell'articolo: 0222774
70 mm
Numero dell'articolo: 0206792
80 mm
Numero dell'articolo: 0222778
90 mm
Numero dell'articolo: 0206530
105 mm
Numero dell'articolo: 0210315
120 mm
Numero dell'articolo: 0210352
Adattamento
M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0210561
M10x1.5 maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0207666
G 1/8" maschioFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0230284
G 1/4" maschioBrass
Numero dell'articolo: 0210560
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207698
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0210569
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206521
G 3/8" maschio, G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210557
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0210582
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0210566
G 3/8" Long femminaAl
Numero dell'articolo: 0210556
G 3/8" Long femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209190
G 1/4" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210559
G 1/4" femminaFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0206791
G 1/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206793
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0206523
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210555
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206522
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0210558
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0206519
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206530
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0210562
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206524
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
- La raffinata trama di attrito interna fornisce ulteriori prestazioni di presa, le ventose sono in grado di sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte superiori rispetto alle corrispondenti ventose convenzionali.
- La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio per stampaggio > 0,1 g/m2, ma è anche un'ottima scelta per le lamiere metalliche asciutte.
- Il design "BFFT" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
- I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.