Calotta B75XP Poliuretano 30/60  per inserto filettato - 1
Numero dell'articolo: 0205157
80 Varianti

Calotta B75XP Poliuretano 30/60 per inserto filettato

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

10 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205169
15 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205172
20 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205176
25 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205185
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205192
52 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205200
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205209
110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205220
10 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0204978
15 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0204992
20 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0204994
25 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0204998
35 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205002
52 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205007
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205157
110 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0205021

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0205157
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0205168
5xM5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0205183
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0205175
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205181
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205179
G 1/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0205156
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205195
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0205161
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205197
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0205162
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0205010
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205180
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205196
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205198
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205191
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0205207
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0205199
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0205868
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.