Numero dell'articolo: 0108791
10 Varianti
Ventosa B75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
Le ventose in poliuretano B200P 30/60 di Piab con attacchi femmina G 1/2” offrono una presa stabile e sicura. Combinati in un unico dispositivo di sollevamento, sono ideali per la movimentazione di parti con diverse altezze grazie alle loro capacità di compensazione di livello. Realizzati con il materiale DURAFLEX® di Piab, consentono movimenti in tutte le direzioni grazie a una presa forte. Queste ventose consentono processi stabili grazie a una piastra in alluminio integrata direttamente collegata alla flangia dell’utensile o al profilo EOAT. Fornisce rigidità per evitare forze di flessione sugli attacchi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108791
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241410
200 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241408
Adattamento
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0107318
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0111594
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0107319
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111601
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111603
G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0241408
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111600
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111602
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108791
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Superfici incontaminate grazie alle caratteristiche antialone del materiale DURAFLEX® con i labbri da 60 Shore, ovvero monocolore, su superfici lisce come vetro o materiali rivestiti (solo sulla versione da 60/60 Shore).
- Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®.
- Processi stabili con la piastra in alluminio integrata che fornisce rigidità per evitare forze di flessione a carico degli attacchi.
- Consentono la movimentazione di parti con altezze diverse grazie alle capacità di compensazione in altezza se più ventose sono combinate in un unico gripper.
- Tempi di fermo ridotti grazie all’elevata resistenza all’usura e alla memoria elastica di lunga durata del materiale DURAFLEX®.