Numero dell'articolo: 0107327
14 Varianti
Ventosa BF80P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete
Le ventose BF-P della gamma DURAFLEX® di Piab sono progettate per una presa affidabile su superfici irregolari e porose come il cartone. Realizzate con una miscela di poliuretano, combinano un'elasticità simile alla gomma con una resistenza superiore all'usura. Il loro design a due componenti garantisce resistenza e flessibilità, mentre il materiale antialone protegge le superfici delicate. Le molteplici varianti e dimensioni li rendono ideali per diverse applicazioni nei settori del packaging, dell'automotive e dell'automazione generale.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
80 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107327
110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
Numero dell'articolo: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0110290
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0110286
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0107476
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0107327
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0103307
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103309
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Ottimizzato per superfici irregolari e porose. BF-P è stata progettata per fare presa in modo sicuro su superfici difficili, come il cartone e altri materiali porosi, garantendo trafilamenti minimi e massima efficienza.
- Realizzate con un materiale DURAFLEX® appositamente sviluppato, queste ventose offrono l'elasticità della gomma unita alla resistenza all'usura del poliuretano, per una maggiore durata.
- Nel design 30/60 Shore, il soffietto e il labbro di tenuta sono realizzati con materiali di diversa durezza, che garantiscono una struttura forte e stabile pur mantenendo una tenuta morbida e flessibile per una movimentazione ottimale di superfici diverse.
- Il materiale DURAFLEX® 60 Shore non lascia aloni, rendendo queste ventose adatte ad applicazioni delicate in cui è necessario preservare l'integrità della superficie.
- Ideali per una varietà di settori e attività, tra cui l'industria automotive (rimozione di parti in plastica, assemblaggio di finiture), il packaging (movimentazione di scatole, assemblaggio di cartoni) e la plastica (rimozione di parti), oltre a operazioni di automazione generale e pick-and-place.