Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0106348
20 Varianti

Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete

Le ventose in poliuretano B200P 30/60 di Piab con attacchi femmina G 1/2” offrono una presa stabile e sicura. Combinati in un unico dispositivo di sollevamento, sono ideali per la movimentazione di parti con diverse altezze grazie alle loro capacità di compensazione di livello. Realizzati con il materiale DURAFLEX® di Piab, consentono movimenti in tutte le direzioni grazie a una presa forte. Queste ventose consentono processi stabili grazie a una piastra in alluminio integrata direttamente collegata alla flangia dell’utensile o al profilo EOAT. Fornisce rigidità per evitare forze di flessione sugli attacchi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0111603
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241410
200 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0106348
150 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241406

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0104723
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0106832
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106833
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106346
G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0241408
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106348
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106345
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106347
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108790
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Movimentazione affidabile di oggetti difficili, ad es. con superfici irregolari e porose come legno o cartone ecc., in particolare con le ventose bicolore in cui i soffietti più rigidi forniscono stabilità mentre i labbri morbidi e flessibili garantiscono la copertura completa di tali superfici (solo sulla versione da 30/60 Shore).
  • Superfici incontaminate grazie alle caratteristiche antialone del materiale DURAFLEX® con i labbri da 60 Shore, ovvero monocolore, su superfici lisce come vetro o materiali rivestiti (solo sulla versione da 60/60 Shore).
  • Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®.
  • Processi stabili con la piastra in alluminio integrata che fornisce rigidità per evitare forze di flessione a carico degli attacchi.
  • Consentono la movimentazione di parti con altezze diverse grazie alle capacità di compensazione in altezza se più ventose sono combinate in un unico gripper.
  • Tempi di fermo ridotti grazie all’elevata resistenza all’usura e alla memoria elastica di lunga durata del materiale DURAFLEX®.