Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0101657
95 Varianti

Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete

La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

5 mm
Numero dell'articolo: 3150286S
8 mm
Numero dell'articolo: 3150287S
10 mm
Numero dell'articolo: 3150101S
15 mm
Numero dell'articolo: 3150230S
20 mm
Numero dell'articolo: 0101102
30 mm
Numero dell'articolo: 0101104
40 mm
Numero dell'articolo: 0101106
50 mm
Numero dell'articolo: 0101108
75 mm
Numero dell'articolo: 0101850
110 mm
Numero dell'articolo: 0101884
150 mm
Numero dell'articolo: 0101928
50 mm (50-2)
Numero dell'articolo: 0101657
75 mm (75-2)
Numero dell'articolo: 0101858
110 mm (110-2)
Numero dell'articolo: 0101896

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101102
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0101110
Senza attaccoFiltro, Rondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150096S
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250082S
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101175
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101171
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101174
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101176
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110336
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101172
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101431
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101433
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101851
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128114
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101929
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101173
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101432
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101434
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101436
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110343
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101469
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101656
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, PA
Numero dell'articolo: 0110347
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101435
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101661
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128113
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente
  • Consentono di compensare differenze di altezza.
  • Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento