Numero dell'articolo: 0101457
44 Varianti
Ventosa B40 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete
Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e duratura in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e curve, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automotive, il packaging e l'industria manifatturiera in generale, offrono prestazioni costanti e durature in ambienti difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101105
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250082
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101164
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101160
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101163
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101165
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101166
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101169
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110949
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101161
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101167
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101464
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101457
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101459
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101466
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101162
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101458
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101426
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101460
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101456
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101462
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101463
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0109843
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101461
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità
- Eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici
- Design flessibile del soffietto per adattarsi a superfici curve e irregolari
- Movimentazione senza aloni
- Durevole per un uso prolungato in ambienti difficili
- Ideale per il settore automobilistico, il packaging e l'industria manifatturiera in generale