Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
Numero dell'articolo: 0101417
44 Varianti

Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female

Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e duratura in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e curve, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automotive, il packaging e l'industria manifatturiera in generale, offrono prestazioni costanti e durature in ambienti difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

5 mm
Numero dell'articolo: 3150286
8 mm
Numero dell'articolo: 3150287
10 mm
Numero dell'articolo: 3150101
15 mm
Numero dell'articolo: 3150230
20 mm
Numero dell'articolo: 0101160
30 mm
Numero dell'articolo: 0101417
40 mm
Numero dell'articolo: 0101456

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101103
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250082
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101164
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101160
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101163
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101165
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110949
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101161
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101418
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101420
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101162
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101419
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101421
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101417
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101423
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0109845
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101422
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità
  • Eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici
  • Design flessibile del soffietto per adattarsi a superfici curve e irregolari
  • Movimentazione senza aloni
  • Durevole per un uso prolungato in ambienti difficili
  • Ideale per il settore automobilistico, il packaging e l'industria manifatturiera in generale