Numero dell'articolo: 9909675
14 Varianti
Ventosa D50 Silicone FCM, G1/4" maschio con filtro a rete
Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. La ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200445
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909674
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909713
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909712
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909675
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909750
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909677
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909676
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004 e EU 1935/2004.
- Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
- Aderisce agli angoli e ai bordi.