Superfici ad alta e bassa temperatura
Ventose consigliate per oggetti esposti ad alte temperature, fino a 150–160 °C, e per processi in cui il pezzo potrebbe essere verniciato in un secondo momento e occorre evitare sostanze che interferiscono con la verniciatura, come il silicone. Esempi tipici includono i componenti in plastica stampati a iniezione. Il materiale è inoltre estremamente resistente all’usura, garantendo che le ventose non lascino segni visibili, caratteristica particolarmente apprezzata nella movimentazione, ad esempio, dei parabrezza delle automobili.

5 prodotti