Calotta OF40x110P Poliuretano 60 - 1
Numero dell'articolo: 0109906
22 Varianti

Calotta OF40x110P Poliuretano 60

Questo programma di ventose ovali ha caratteristiche particolarmente adatte alla movimentazione di prodotti in lamiera metallica.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

10x30 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0109907
40x110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0109906
55x150 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0109909
55x150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0109908
70x175 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0109911
70x175 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0109910

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0109906
M5 maschioAl
Numero dell'articolo: 0110084
G 1/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0115285
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0115304
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108263
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108265
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per superfici piane e ruvide.
  • Discreta stabilità e basso scorrimento relativo.
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.