Numero dell'articolo: 3350011B
2 Varianti
Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female
Adatto alla movimentazione di oggetti oblunghi con superficie piana o curva.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
60x140 mm
Numero dell'articolo: 3350011B
Adattamento
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 3350011
3/8" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 3350011B
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto alla movimentazione di oggetti oblunghi con superficie piana o curva.
- Buona stabilità e basso scorrimento relativo.
- Labbro spesso e resistente.