Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
Numero dell'articolo: 0207618
24 Varianti

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Ventose ad elevato attrito speciali per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo. Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare forze di taglio elevate, in genere 2-4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. Il design OCF-P è adatto per oggetti oblunghi con superfici leggermente bombate e piatte, come quelle che si incontrano con le parti della carrozzeria nel settore automotive. Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20x50 mm
Numero dell'articolo: 0207618
20x80 mm
Numero dell'articolo: 0121859
30x90 mm
Numero dell'articolo: 0121786
40x110 mm
Numero dell'articolo: 0121865

Adattamento

M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0207732
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0207731
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0207728
G 3/8" Long femminaAl
Numero dell'articolo: 0209497
G 1/4" femminaAl
Numero dell'articolo: 0207730
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0207727
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0207618
3/8" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0207729
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207726
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ventose ad elevato attrito speciali per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo.
  • La normale usura della ventosa ad elevato attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine.
  • La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio da stampaggio > 0,1g/m2.
  • Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare forze di taglio elevate, in genere 2-4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti.
  • Il design "OCF" è adatto a oggetti oblunghi con superfici leggermente curve o piatte.
  • Opzione di attacco, attacco maschio G3/8", con funzione di supporto orientabile prima del bloccaggio, per un facile posizionamento della ventosa ovale. 
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.