Numero dell'articolo: 0115307
7 Varianti
Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, inserto filettato registrabile G3/8" maschio con filtro a rete
Adatte per oggetti oblunghi con superfici leggermente bombate o piane e oleose, come quelle che si trovano nelle parti di carrozzeria del settore automotive. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
35x90 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0115307
35x90 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0115313
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0115306
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0115307
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0102374
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0102375
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per oggetti oblunghi con superfici leggermente bombate o piane e oleose, come quelle che si trovano nelle parti di carrozzeria del settore automotive.
- Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
- Opzione di attacco, attacco maschio G3/8", con funzione di supporto orientabile prima del bloccaggio, per un facile posizionamento della ventosa ovale.