Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina - 1
Numero dell'articolo: 0103303
7 Varianti

Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina

Adatte per oggetti oblunghi con superfici leggermente bombate o piane e oleose, come quelle che si trovano nelle parti di carrozzeria del settore automotive. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

35x90 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103303

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0115306
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0115313
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0103305
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103303
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatte per oggetti oblunghi con superfici leggermente bombate o piane e oleose, come quelle che si trovano nelle parti di carrozzeria del settore automotive.
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
  • Opzione di attacco, attacco maschio G3/8", con funzione di supporto orientabile prima del bloccaggio, per un facile posizionamento della ventosa ovale.