Ventosa F-OB 30x60 in silicone, rilevabile, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, FCM - 1
Numero dell'articolo: 0205923
5 Varianti

Ventosa F-OB 30x60 in silicone, rilevabile, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, FCM

The F-OB suction cup is made from long-lasting, high-end silicone that meets FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004 standards, with a metal additive for detectability. It provides excellent grip on oblong, irregular food products—even at high speeds. The hygienic, easy-to-clean design prevents dust pockets. Available with threaded or integrated stainless steel fittings, it operates at low vacuum, minimizing the risk of damaging delicate frozen or raw foods.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per alimenti crudi e surgelati.
  • Presa eccellente sui prodotti oblunghi con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
  • Disponibili con filetto maschio e raccordi integrati in acciaio inox resistente agli acidi.
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
  • La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.