Numero dell'articolo: 0109856
19 Varianti
Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete
0
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone