Nuovo
piSOFTGRIP family - 1
Nuovo
piSOFTGRIP family - 2
Numero dell'articolo: SG.X

piSOFTGRIP family

Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Soluzione di presa a vuoto economica e delicata
  • Ideale per oggetti sensibili e delicati con forme complesse e/o superfici insolite
  • Design semplice e robusto
  • Facile da installare e controllare come una ventosa
  • Forza di presa facilmente regolabile (agendo sul livello di vuoto)
  • Minima aggiunta di peso all’applicazione
  • Ingombro ridotto
  • Materiale siliconico rilevabile e approvato per il contatto diretto con gli alimenti (in conformità alla normativa FDA 21 CFR e al regolamento UE n. 1935/2004)
  • Per facilitarne la pulizia, è disponibile anche in una versione opzionale con raccordi in acciaio inox