Numero dell'articolo: 0200463
4 Varianti
Regolatore di altezza HA20
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0200461
0200462
0200463
0121122
Caratteristiche
- Facilita il posizionamento (direzione y) di una ventosa.
- Permette una regolazione di altezza regolabile tra la staffa di montaggio e la ventosa.
- Può essere montata con un ventosa o una estensione per ventosa per allungare l'altezza totale.
- Sede esagonale per chiave per evitare la rotazione quando si avvitano i raccordi.