Numero dell'articolo: 02.00.460
3 Varianti
Estensione per ventosa SE20
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
02.00.458
02.00.459
02.00.460
Caratteristiche
- Solida estenisione per ventosa con canale per il vuoto/aria compressa.
- Per il montaggio di una ventosa.
- Disponibile in diverse taglie.
- Può essere connessa ad un regoatore di altezza (HA) o un compensatore di livello (LC).