Numero dell'articolo: 0200457
8 Varianti
Staffa di montaggio MB25L
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0200449
0200450
0200451
0200452
0200454
0200455
0200456
0200457
Caratteristiche
- Staffa di montaggio indicata per tutti i sistemi basati su profili estrusi.
- Compensatori di livello e regolatori di altezza con filettature M12, M16, M20 e M25 sono ideali per per essere montati sulla staffa di montaggio.
- Facilita l'istallazione della ventosa e il posizionamento lungo l'asse X.
- Disponibili in versione corta e lunga.