Estensione per ventosa 110, G3/8" maschio x G3/8" femmina - 1
Numero dell'articolo: 0110659
6 Varianti

Estensione per ventosa 110, G3/8" maschio x G3/8" femmina

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Estensione per ventosa 25, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110653
  • Estensione per ventosa 50, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110655
  • Estensione per ventosa 75, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110657
  • Estensione per ventosa 110, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110659
  • Estensione per ventosa 150, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110661
  • Estensione per ventosa 200, G3/8" maschio x G3/8" femmina
    0110663

Caratteristiche

  • Estensione robusta per il montaggio di una ventosa
  • Diverse altezze disponibili
  • Può essere utilizzato con il regolatore di altezza