Compensatore di livello G1/2" - 1
Numero dell'articolo: 3350071
4 Varianti

Compensatore di livello G1/2"

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Compensatore di livello G1/2" con molla rinforzata
    0114291
  • Compensatore di livello M5
    3350068
  • Compensatore di livello G1/8"
    3350069
  • Compensatore di livello G1/2"
    3350071

Caratteristiche

  • Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose in un sistema di presa di grandi dimensioni.
  • Semplifica il posizionamento verticale del sistema di presa.
  • Fornisce un discreto assorbimento degli urti.
  • Compensatore di livello G1/2" con molla rinforzata e dimensioni identiche allo standard (tranne il diametro del filo della molla). Ideale per applicazioni in cui vengano utilizzati sistemi di visione.