Numero dell'articolo: 0121219
3 Varianti
Compensatore di livello per montaggio su profili LCS 200 3/8" NPT femmina x 3/8" NPT maschio
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0121220
0121219
0243019
Caratteristiche
- Compensa differenze di altezza
- Assorbe eventuali urti sugli oggetti da prelevare
- Montabile sui profili estrusi standard