Nuovo

Numero dell'articolo: 0256465
9 Varianti
Modulo funzionale con filtro a disco
Il modulo funzionale è un componente aggiuntivo compatto che porta la filtrazione e l’eventuale funzione di controllo del vuoto direttamente sopra la ventosa Con un’interfaccia standard G3/8", è facile da combinare con le ventose BLFF e altre ventose compatibili e può essere configurato con un filtro ad alta portata, con una sola valvola piSave® Sense oppure con entrambi in un’unica unità. Il filtro fine ad ampia superficie protegge il sistema del vuoto quando si movimentano oggetti polverosi o porosi, mentre l'alloggiamento pulibile supporta lunghi intervalli di manutenzione. Nelle applicazioni a bassa e media portata, l’aggiunta di piSave® Sense contribuisce a stabilizzare il vuoto e a ridurre le dimensioni della pompa e il consumo energetico, mentre le configurazioni con solo filtro preservano le prestazioni complete ad alta portata.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
Caratteristiche
- Modulo funzionale compatto che porta la funzionalità di filtrazione e di controllo del vuoto opzionale direttamente sopra ogni ventosa.
- Utilizza un'interfaccia standard G3/8" verso la ventosa, semplificando la selezione e l'integrazione meccanica.
- Può essere configurato solo con il filtro ad alta portata, solo con piSAVE® sense o con una combinazione di entrambi in un'unica unità.
- Il filtro fine ad alta portata e ad ampia superficie protegge il sistema del vuoto quando si movimentano oggetti polverosi, porosi o sporchi.
- L'alloggiamento del modulo funzionale può essere aperto per consentire la rimozione, l'ispezione e la pulizia dell'elemento dell’elemento filtrante, così da mantenere la corretta qualità dell’aria che raggiunge il sistema del vuoto.
- Con piSAVE® Sense installato, il modulo stabilizza il vuoto di sistema quando alcune ventose non afferrano l’oggetto o manipolano superfici porose, consentendo l’utilizzo di pompe più piccole e una riduzione dei consumi energetici nelle applicazioni a bassa portata.
- Nelle configurazioni con solo filtro, il modulo mantiene la piena capacità di alta portata della ventosa.
- Progettato per funzionare con qualsiasi ventosa o attacco che preveda un'interfaccia con filettatura maschio G3/8".