Numero dell'articolo: 0121653
8 Varianti
Vacuum conveyor piFLOW®c21 - C2101-120 Fluid Q Textile Al Ø32 1,0 litre
Il conveyor a vuoto compatto, costruito per adattarsi dove gli altri non possono. piFLOW® c21 porta il trasporto a vuoto negli spazi più piccoli della vostra linea. È progettato con una testa della pompa integrata, un ingresso prodotto superiore e un corpo in acciaio inox 316L: un'ottima scelta per i processi in piccoli lotti. Si integra bene con un'ampia gamma di macchine OEM, come linee di confezionamento di bustine e stick-pack, alimentazione di IBC o caricamento di stampanti 3D. È adatto anche per il trasferimento di caffè in piccoli serbatoi e torrefattori, per il dosaggio di condimenti e spezie e per le linee di chip, nonché per l'alimentazione di capsule e compresse o per il trasferimento di piccoli granuli. piFLOWc21 è veloce da specificare, veloce da installare e facile da mantenere.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0121636
0121637
0121638
0121639
0121652
0121653
0121658
0121659
Caratteristiche
- Design compatto - si inserisce dove gli altri non possono
- Testa della pompa integrata - integrazione pulita nella macchina
- Ingresso prodotto superiore - protegge il filtro tessile
- Corpo in acciaio inox 316L
- Trasporto a vuoto chiuso e privo di polvere
- Veloce da specificare e da ordinare
- Altezza di costruzione ridotta
- Facile accesso al filtro e semplice manutenzione
- Fornito con cinghie di fissaggio
- Le varianti NBR hanno proprietà antistatiche.
- Adatti per applicazioni nell'industria alimentare e nell'industria farmaceutica con requisiti ridotti. Si prega di notare che non sono disponibili certificati per il prodotto.
- Su richiesta sono disponibili varianti personalizzate del prodotto.